Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
538181
A*(mm) | 0 - 54 | L1(mm) | 50 | L2(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
L3(mm) | 10 | L4(mm) | 9 | Gewicht(g) | 220 |
Sie befinden sich auf der Seite für Greifeinsätze für Greifer - Universal, 1600, die Teilenummer ist 538181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 538181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften