Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch, 1650

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557745
558640
558641
560824
560828
560830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greiferausdehnung L5
(mm)
Störkreis ØDs
(mm)
Betriebsdruck P max.
(bar)
Betriebsdruck P min.
(bar)
Gewicht
(g)

6,110.48 €

1 6 Arbeitstage 8080,050452200

6,110.48 €

1 6 Arbeitstage 8080,040352200

6,110.48 €

1 6 Arbeitstage 8080,030252200

6,110.48 €

1 6 Arbeitstage 10097,550452288

6,110.48 €

1 6 Arbeitstage 10097,540352288

6,110.48 €

1 6 Arbeitstage 10097,530252288

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

C(°) +/- 3 dia. D(mm) 80 dia. D1(mm) 25
Greifkraft F(N) 250, 500, 1000 L1(mm) 60,5 L3(mm) 55
Hub(mm) 23 Z(mm) 5

Technischer Support