Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch, 1650 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557744
558638
558639
560827
560829
560831
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greiferausdehnung L5
(mm)
Störkreis ØDs
(mm)
Betriebsdruck P max.
(bar)
Betriebsdruck P min.
(bar)
Gewicht
(g)

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 8080,050451762

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 8080,040351762

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 8080,030251762

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 10097,550451820

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 10097,540351820

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 10097,530251820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

dia. D(mm) 80 dia. D1(mm) 16 Greifkraft F(N) 250, 500, 1000
L1(mm) 53 L3(mm) 50 Hub(mm) 23

Technischer Support