Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch, 1650

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557742
560465
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greiferausdehnung L5
(mm)
Störkreis ØDs
(mm)
Z
(mm)

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 8095,05

4,990.39 €

1 6 Arbeitstage 10097,5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

dia. D(mm) 80 dia. D1(mm) 16 Greifkraft F(N) 200-700
L1(mm) 53 L3(mm) 50 Betriebsdruck P max.(bar) 8
Betriebsdruck P min.(bar) 2 Hub(mm) 23 Gewicht(g) 1720

Technischer Support