Zwischenelement mit Schnellverschluss, 7640Z

Zwischenelement mit Schnellverschluss, 7640Z
Aus legiertem Vergütungsstahl. Ausführung schwarz verzinkt in vergütetem Feinguss. Komplett mit Befestigungssatz 7640BFS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

567998

Teilenummer
567998
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

246.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 80 Md 1(Nm) 80 Größe 12/16
Gewicht(g) 1406

Sie befinden sich auf der Seite für Zwischenelement mit Schnellverschluss, 7640Z, die Teilenummer ist 567998.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 567998.

Technischer Support