AMF-Cleaner, Ausführung Ball Horizontal, 1510CBH AMF

AMF-Cleaner, Ausführung Ball Horizontal, 1510CBH AMF
AMF-Cleaner, Ausführung Ball Horizontal
Reinigungswerkzeug zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17582

Teilenummer
17582
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

395.77 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. KSS-Druck(bar) 120 Max. r.p.m.(1/min) 100 Min. KSS-Druck(bar) 5
Gewicht(g) 409

Sie befinden sich auf der Seite für AMF-Cleaner, Ausführung Ball Horizontal, 1510CBH AMF, die Teilenummer ist 17582.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17582.

Technischer Support