Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A (B0002)

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A (B0002)
Werkstoff:
· Spezialeinsatzstahl

Ausführung:
· gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen

Hinweis:
· Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B0002.A0050X06
B0002.A0060X06
B0002.A0070X06
B0002.A0080X06
B0002.A0090X06
B0002.A0090X09
B0002.A0100X06
B0002.A0100X09
B0002.A0110X06
B0002.A0110X09
B0002.A0120X06
B0002.A0120X09
B0002.A0130X06
B0002.A0130X09
B0002.A0140X06
B0002.A0140X09
B0002.A0150X06
B0002.A0150X09
B0002.A0160X06
B0002.A0160X09
B0002.A0170X06
B0002.A0170X09
B0002.A0180X06
B0002.A0180X09
B0002.A0190X06
B0002.A0190X09
B0002.A0200X06
B0002.A0200X09
B0002.A0210X06
B0002.A0210X09
B0002.A0220X06
B0002.A0220X09
B0002.A0230X06
B0002.A0230X09
B0002.A0240X06
B0002.A0240X09
B0002.A0250X06
B0002.A0250X09
B0002.A0260X06
B0002.A0260X09
B0002.A0270X08
B0002.A0270X12
B0002.A0270X16
B0002.A0280X08
B0002.A0280X12
B0002.A0280X16
B0002.A0290X08
B0002.A0290X12
B0002.A0290X16
B0002.A0300X08
B0002.A0300X12
B0002.A0300X16
B0002.A0310X08
B0002.A0310X12
B0002.A0310X16
B0002.A0320X08
B0002.A0320X12
B0002.A0320X16
B0002.A0330X08
B0002.A0330X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

16.95 €

1 4 Arbeitstage 0.56kurze36210.010.03

16.95 €

1 4 Arbeitstage 0.66kurze36210.010.03

12.56 €

1 4 Arbeitstage 0.76kurze36210.010.03

12.56 €

1 4 Arbeitstage 0.86kurze36210.010.03

9.42 €

1 4 Arbeitstage 0.96kurze36210.010.03

10.65 €

1 4 Arbeitstage 0.96mittel39210.010.03

9.42 €

1 4 Arbeitstage 16kurze36210.010.03

10.65 €

1 4 Arbeitstage 16mittel39210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.17kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.17mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.27kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.27mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.37kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.37mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.47kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.47mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.57kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.57mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.67kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.67mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.77kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.77mittel49210.010.03

6.11 €

1 4 Arbeitstage 1.87kurze46210.010.03

7.01 €

1 4 Arbeitstage 1.87mittel49210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 1.98kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 1.98mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 28kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 28mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2.18kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 2.18mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2.28kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 2.28mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2.38kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 2.38mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2.48kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 2.48mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2.58kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 2.58mittel59210.010.03

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2.68kurze56210.010.03

3.13 €

1 4 Arbeitstage 2.68mittel59210.010.03

2.98 €

1 4 Arbeitstage 2.79kurze682.510.010.03

3.24 €

1 4 Arbeitstage 2.79mittel6122.510.010.03

5.79 €

1 4 Arbeitstage 2.79lange6162.510.010.03

2.98 €

1 4 Arbeitstage 2.89kurze682.510.010.03

3.24 €

1 4 Arbeitstage 2.89mittel6122.510.010.03

5.79 €

1 4 Arbeitstage 2.89lange6162.510.010.03

2.98 €

1 4 Arbeitstage 2.99kurze682.510.010.03

3.24 €

1 4 Arbeitstage 2.99mittel6122.510.010.03

5.79 €

1 4 Arbeitstage 2.99lange6162.510.010.03

2.67 €

1 4 Arbeitstage 39kurze682.510.010.03

2.90 €

1 4 Arbeitstage 39mittel6122.510.010.03

5.18 €

1 4 Arbeitstage 39lange6162.510.010.03

2.98 €

1 4 Arbeitstage 3.19kurze682.510.010.03

3.24 €

1 4 Arbeitstage 3.19mittel6122.510.010.03

5.79 €

1 4 Arbeitstage 3.19lange6162.510.010.03

2.98 €

1 4 Arbeitstage 3.29kurze682.510.010.03

3.24 €

1 4 Arbeitstage 3.29mittel6122.510.010.03

5.79 €

1 4 Arbeitstage 3.29lange6162.510.010.03

2.98 €

1 4 Arbeitstage 3.39kurze682.510.010.03

3.24 €

1 4 Arbeitstage 3.39mittel6122.510.010.03

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form A

Technischer Support