Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (K1022)

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (K1022)
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen

· Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang

· Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden

· Bohrer läuft gerade und stabil

· Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1022.B0040X06
K1022.B0060X06
K1022.B0070X06
K1022.B0080X06
K1022.B0090X06
K1022.B0090X09
K1022.B0100X06
K1022.B0100X09
K1022.B0110X06
K1022.B0110X09
K1022.B0120X06
K1022.B0120X09
K1022.B0130X06
K1022.B0130X09
K1022.B0140X06
K1022.B0140X09
K1022.B0150X06
K1022.B0150X09
K1022.B0160X06
K1022.B0160X09
K1022.B0170X06
K1022.B0170X09
K1022.B0180X06
K1022.B0180X09
K1022.B0190X06
K1022.B0190X09
K1022.B0200X06
K1022.B0200X09
K1022.B0210X06
K1022.B0210X09
K1022.B0220X06
K1022.B0220X09
K1022.B0230X06
K1022.B0230X09
K1022.B0240X06
K1022.B0240X09
K1022.B0250X06
K1022.B0250X09
K1022.B0260X06
K1022.B0260X09
K1022.B0270X08
K1022.B0270X12
K1022.B0270X16
K1022.B0280X08
K1022.B0280X12
K1022.B0280X16
K1022.B0290X08
K1022.B0290X12
K1022.B0290X16
K1022.B0300X08
K1022.B0300X12
K1022.B0300X16
K1022.B0310X08
K1022.B0310X12
K1022.B0310X16
K1022.B0320X08
K1022.B0320X12
K1022.B0320X16
K1022.B0330X08
K1022.B0330X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

16.81 €

1 4 Arbeitstage 0.46kurze36210.010.03

14.51 €

1 4 Arbeitstage 0.66kurze36210.010.03

10.95 €

1 4 Arbeitstage 0.76kurze36210.010.03

10.95 €

1 4 Arbeitstage 0.86kurze36210.010.03

8.33 €

1 4 Arbeitstage 0.96kurze36210.010.03

9.52 €

1 4 Arbeitstage 0.96mittel39210.010.03

8.33 €

1 4 Arbeitstage 16kurze36210.010.03

9.52 €

1 4 Arbeitstage 16mittel39210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.17kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.17mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.27kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.27mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.37kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.37mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.47kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.47mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.57kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.57mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.67kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.67mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.77kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.77mittel49210.010.03

5.54 €

1 4 Arbeitstage 1.87kurze46210.010.03

6.41 €

1 4 Arbeitstage 1.87mittel49210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 1.98kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 1.98mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 28kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 28mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.18kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2.18mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.28kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2.28mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.38kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2.38mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.48kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2.48mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.58kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2.58mittel59210.010.03

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.68kurze56210.010.03

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2.68mittel59210.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 2.79kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 2.79mittel6122.510.010.03

7.97 €

1 4 Arbeitstage 2.79lange6162.510.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 2.89kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 2.89mittel6122.510.010.03

7.97 €

1 4 Arbeitstage 2.89lange6162.510.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 2.99kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 2.99mittel6122.510.010.03

7.97 €

1 4 Arbeitstage 2.99lange6162.510.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 39kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 39mittel6122.510.010.03

7.97 €

1 4 Arbeitstage 39lange6162.510.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 3.19kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 3.19mittel6122.510.010.03

7.97 €

1 4 Arbeitstage 3.19lange6162.510.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 3.29kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 3.29mittel6122.510.010.03

7.97 €

1 4 Arbeitstage 3.29lange6162.510.010.03

4.09 €

1 4 Arbeitstage 3.39kurze682.510.010.03

4.47 €

1 4 Arbeitstage 3.39mittel6122.510.010.03

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form B

Technischer Support