Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002)

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002)
Werkstoff:
· Spezialeinsatzstahl

Ausführung:
· gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen

Hinweis:
· Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B0002.B0060X06
B0002.B0070X06
B0002.B0080X06
B0002.B0090X06
B0002.B0090X09
B0002.B0100X06
B0002.B0100X09
B0002.B0110X06
B0002.B0110X09
B0002.B0120X06
B0002.B0120X09
B0002.B0130X06
B0002.B0130X09
B0002.B0140X06
B0002.B0140X09
B0002.B0150X06
B0002.B0150X09
B0002.B0160X06
B0002.B0160X09
B0002.B0170X06
B0002.B0170X09
B0002.B0180X06
B0002.B0180X09
B0002.B0190X06
B0002.B0190X09
B0002.B0200X06
B0002.B0200X09
B0002.B0210X06
B0002.B0210X09
B0002.B0220X06
B0002.B0220X09
B0002.B0230X06
B0002.B0230X09
B0002.B0240X06
B0002.B0240X09
B0002.B0250X06
B0002.B0250X09
B0002.B0260X06
B0002.B0260X09
B0002.B0270X08
B0002.B0270X12
B0002.B0270X16
B0002.B0280X08
B0002.B0280X12
B0002.B0280X16
B0002.B0290X08
B0002.B0290X12
B0002.B0290X16
B0002.B0300X08
B0002.B0300X12
B0002.B0300X16
B0002.B0310X08
B0002.B0310X12
B0002.B0310X16
B0002.B0320X08
B0002.B0320X12
B0002.B0320X16
B0002.B0330X08
B0002.B0330X12
B0002.B0330X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

18.64 €

1 4 Arbeitstage 0.66kurze36210.010.03

13.82 €

1 4 Arbeitstage 0.76kurze36210.010.03

13.82 €

1 4 Arbeitstage 0.86kurze36210.010.03

10.36 €

1 4 Arbeitstage 0.96kurze36210.010.03

11.72 €

1 4 Arbeitstage 0.96mittel39210.010.03

10.36 €

1 4 Arbeitstage 16kurze36210.010.03

11.72 €

1 4 Arbeitstage 16mittel39210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.17kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.17mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.27kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.27mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.37kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.37mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.47kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.47mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.57kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.57mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.67kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.67mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.77kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.77mittel49210.010.03

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.87kurze46210.010.03

7.72 €

1 4 Arbeitstage 1.87mittel49210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 1.98kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 1.98mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 28kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 28mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 2.18kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 2.18mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 2.28kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 2.28mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 2.38kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 2.38mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 2.48kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 2.48mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 2.58kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 2.58mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 2.68kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 2.68mittel59210.010.03

3.28 €

1 4 Arbeitstage 2.79kurze682.510.010.03

3.57 €

1 4 Arbeitstage 2.79mittel6122.510.010.03

6.36 €

1 4 Arbeitstage 2.79lange6162.510.010.03

3.28 €

1 4 Arbeitstage 2.89kurze682.510.010.03

3.57 €

1 4 Arbeitstage 2.89mittel6122.510.010.03

6.36 €

1 4 Arbeitstage 2.89lange6162.510.010.03

3.28 €

1 4 Arbeitstage 2.99kurze682.510.010.03

3.57 €

1 4 Arbeitstage 2.99mittel6122.510.010.03

6.36 €

1 4 Arbeitstage 2.99lange6162.510.010.03

2.94 €

1 4 Arbeitstage 39kurze682.510.010.03

3.18 €

1 4 Arbeitstage 39mittel6122.510.010.03

5.70 €

1 4 Arbeitstage 39lange6162.510.010.03

3.28 €

1 4 Arbeitstage 3.19kurze682.510.010.03

3.57 €

1 4 Arbeitstage 3.19mittel6122.510.010.03

6.36 €

1 4 Arbeitstage 3.19lange6162.510.010.03

3.28 €

1 4 Arbeitstage 3.29kurze682.510.010.03

3.57 €

1 4 Arbeitstage 3.29mittel6122.510.010.03

6.36 €

1 4 Arbeitstage 3.29lange6162.510.010.03

3.28 €

1 4 Arbeitstage 3.39kurze682.510.010.03

3.57 €

1 4 Arbeitstage 3.39mittel6122.510.010.03

6.36 €

1 4 Arbeitstage 3.39lange6162.510.010.03

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form B

Technischer Support