Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie BB (Teilenummern)

Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie BB
Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
  • sehr geringer Rollwiderstand
  • hohe dynamische Belastbarkeit
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
  • für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BB 125X40/75
BB 125X50/75
BB 150X50/100
BB 150X130/100
BB 200X50/140
BB 200X75/100
BB 200X80/120
BB 200X130/105
BB 230X85/170
BB 250X50/190
BB 250X80/170
BB 250X130/140
BB 285X75/220
BB 310X60/220
BB 310X120/220
BB 343X115/245
BB 343X140/245
BB 360X60/270
BB 415X90/305
BB 645X250/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Last (Referenz)
(N)
Gewicht
(kg)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

70.05 €

1 5 Arbeitstage 1254049050,724500

88.58 €

1 5 Arbeitstage 125506474.60,912660

99.14 €

1 5 Arbeitstage 150507651.81,193780

211.02 €

1 23 Arbeitstage 15013019.133,1531950

126.70 €

1 5 Arbeitstage 200509.812,0971000

159.86 €

1 23 Arbeitstage 2007512.752,711300

197.92 €

1 5 Arbeitstage 2008013.733,1751400

388.45 €

1 23 Arbeitstage 20013022.074,8912250

231.63 €

1 5 Arbeitstage 2308518.644,1081900

185.70 €

1 5 Arbeitstage 2505011.773,2171200

243.97 €

1 5 Arbeitstage 2508017.664,421800

398.88 €

1 5 Arbeitstage 25013025.517,862600

297.00 €

1 5 Arbeitstage 2857519.625,5132000

356.97 €

1 23 Arbeitstage 3106016.195,2551650

617.70 €

1 23 Arbeitstage 31012029.4312,583000

599.50 €

1 23 Arbeitstage 34311535.3211,13600

746.27 €

1 23 Arbeitstage 34314041.214,064200

397.47 €

1 5 Arbeitstage 3606018.646,3351900

755.30 €

1 23 Arbeitstage 4159031.3911,713200

4,345.70 €

1 5 Arbeitstage 645250117.7282,512000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag braun hitzebeständig nein
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
Material Radkörper Stahlband Produkttyp Bandage rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support