Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSEV 3.00-4 |
BSEV 3.00-4/2.50-4 |
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP |
BSEV 3.00-4-RP |
BSEV 4.00-4 |
BSEV 4.00-4-RP |
BSEV 4.00-8 |
BSEV 4.00-8-RP |
BSEV 5.00-8 |
BSEV 6.00-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Last (Referenz) (N) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 85 | 4708.8 | 3,698 | 480 | ||
115.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 85 | 7063.2 | 3,757 | 720 | ||
115.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 85 | 7063.2 | 3,831 | 720 | ||
115.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 85 | 4708.8 | 3,915 | 480 | ||
197.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 306 | 105 | 8240.4 | 6,83 | 840 | ||
197.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 306 | 105 | 8240.4 | 7,176 | 840 | ||
325.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 105 | 11.18 | 10,45 | 1140 | ||
325.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 105 | 11.18 | 10,78 | 1140 | ||
465.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 455 | 120 | 16.68 | 16,125 | 1700 | ||
756.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 525 | 140 | 22.17 | 25,5 | 2260 |
Loading...
Lauffläche, Härte(Shore A) | 70 Shore A | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Belagshärte | 70 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | schwarz |
hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | nein |
Material Laufbelag | Gummi | Produkttyp | Reifen | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Last (Referenz)(N)
Gewicht(kg)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Optionale Eigenschaften