Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie BTH

Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie BTH
Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
  • für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTH 125X40/75
BTH 125X50/75
BTH 150X50/100
BTH 150X75/100
BTH 150X130/100
BTH 160X50/100
BTH 180X50/120
BTH 180X75/120
BTH 180X100/105
BTH 200X50/140
BTH 200X60/150
BTH 200X75/100
BTH 200X80/120
BTH 200X85/105
BTH 200X105/120
BTH 200X130/105
BTH 230X85/170
BTH 250X50/190
BTH 250X60/190
BTH 250X80/170
BTH 250X105/170
BTH 250X130/140
BTH 254X127/165
BTH 260X105/170
BTH 285X75/220
BTH 285X100/200
BTH 285X100/228
BTH 290X105/185
BTH 300X90/203
BTH 343X115/245
BTH 350X110/270
BTH 360X120/220
BTH 405X130/305
BTH 415X100/305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Last (Referenz)
(N)
Gewicht
(kg)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

62.00 €

1 5 Arbeitstage 1254049050,752500

75.93 €

1 5 Arbeitstage 125506474.60,96660

77.30 €

1 5 Arbeitstage 150507651.81,235780

93.70 €

1 5 Arbeitstage 1507510.791,8911100

196.47 €

1 5 Arbeitstage 15013019.133,251950

79.55 €

1 5 Arbeitstage 160507651.81,354780

117.85 €

1 5 Arbeitstage 1805088291,742900

161.69 €

1 5 Arbeitstage 1807512.752,6311300

240.63 €

1 5 Arbeitstage 18010016.193,341650

95.78 €

1 5 Arbeitstage 200509.812,1671000

144.62 €

1 5 Arbeitstage 2006011.772,5451200

146.48 €

1 5 Arbeitstage 2007512.752,941300

173.70 €

1 5 Arbeitstage 2008013.733,3171400

225.75 €

1 23 Arbeitstage 2008515.213,3951550

257.85 €

1 5 Arbeitstage 20010518.644,4381900

312.23 €

1 5 Arbeitstage 20013022.075,232250

221.92 €

1 5 Arbeitstage 2308518.644,311900

171.94 €

1 5 Arbeitstage 2505011.773,3211200

193.71 €

1 5 Arbeitstage 2506013.733,871400

244.13 €

1 5 Arbeitstage 2508017.664,71800

312.28 €

1 5 Arbeitstage 25010524.536,392500

325.67 €

1 5 Arbeitstage 25013025.517,982600

407.08 €

1 5 Arbeitstage 25412725.517,62600

326.48 €

1 5 Arbeitstage 26010525.516,832600

272.94 €

1 5 Arbeitstage 2857519.625,6152000

387.77 €

1 5 Arbeitstage 28510026.987,842750

374.65 €

1 5 Arbeitstage 28510026.987,262750

391.45 €

1 5 Arbeitstage 29010526.987,942750

341.18 €

1 5 Arbeitstage 3009023.547,672400

542.70 €

1 5 Arbeitstage 34311535.3211,343600

577.26 €

1 23 Arbeitstage 35011033.8410,9683450

672.17 €

1 5 Arbeitstage 36012038.7516,43950

703.45 €

1 5 Arbeitstage 40513044.6416,84550

762.75 €

1 5 Arbeitstage 41510035.3214,03600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
Material Radkörper Stahlband Produkttyp Bandage rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support