Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl, Serie DSPK

Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl, Serie DSPK
Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl

Rad:

  • Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HB
  • leicht geölte Oberfläche
  • V-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)
  • äußerst geringer Rollwiderstand
  • extrem verschleißfest
  • besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
  • bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSPK 50K
DSPK 75/15K
DSPK 75K
DSPK 100K
DSPK 101K
DSPK 120K
DSPK 125K
DSPK 150K
DSPK 200K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Last (Referenz)
(N)
Gewicht
(kg)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Nabenlänge
(mm)

30.35 €

1 5 Arbeitstage 50181177.20,1941201018

53.42 €

1 5 Arbeitstage 75222452.50,5682501522

36.23 €

1 5 Arbeitstage 75222452.50,582501222

75.23 €

1 5 Arbeitstage 1002429431,1773001524

94.93 €

1 5 Arbeitstage 1004058862,0436001540

119.25 €

1 5 Arbeitstage 1203358862,2336002033

116.25 €

1 5 Arbeitstage 1255011.773,94812002050

142.58 €

1 5 Arbeitstage 1503378483,758002033

249.13 €

1 5 Arbeitstage 200339.817,010002033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Härte(Shore A) 190–230 HB antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 190–230 HB elektrisch leitfähig ja
Farbe Laufbelag silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Lagerart Kugellager Material Laufbelag Metall
Material Radkörper Vergütungsstahl Produkttyp Doppelspurkranzrad rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 120 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support