Rad:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSPKGSPO 50G |
DSPKGSPO 50K |
DSPKGSPO 75/15K |
DSPKGSPO 75G |
DSPKGSPO 75K |
DSPKGSPO 100K |
DSPKGSPO 101K |
DSPKGSPO 120K |
DSPKGSPO 125K |
DSPKGSPO 150K |
DSPKGSPO 200K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Last (Referenz) (N) | Gewicht (kg) | Lagerart | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Achsloch-Ø (mm) | Nabenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 490.5 | 0,032 | Gleitlager | -25 | 50 | 10 | 18 | ||
35.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 490.5 | 0,062 | Kugellager | -20 | 50 | 10 | 18 | ||
76.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 22 | 735.75 | 0,142 | Kugellager | -20 | 75 | 15 | 22 | ||
57.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 22 | 735.75 | 0,091 | Gleitlager | -25 | 75 | 12 | 22 | ||
65.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 22 | 735.75 | 0,147 | Kugellager | -20 | 75 | 12 | 22 | ||
62.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 24 | 1471.5 | 0,25 | Kugellager | -20 | 150 | 15 | 24 | ||
74.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 3924 | 0,398 | Kugellager | -20 | 400 | 15 | 40 | ||
106.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 33 | 1962 | 0,507 | Kugellager | -20 | 200 | 20 | 33 | ||
135.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 6867 | 0,784 | Kugellager | -20 | 700 | 20 | 50 | ||
167.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 33 | 3924 | 0,727 | Kugellager | -20 | 400 | 20 | 33 | ||
217.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 33 | 4905 | 1,23 | Kugellager | -20 | 500 | 20 | 33 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Kunststoff | Lauffläche, Härte(Shore A) | 80 Shore D | antistatisch | nein |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore D | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff |
Material Radkörper | hochwertiges Gusspolyamid | Produkttyp | Doppelspurkranzrad | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Last (Referenz)(N)
Gewicht(kg)
Lagerart
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Achsloch-Ø(mm)
Nabenlänge(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften