Führungsrolle mit Polyamid-Laufbelag, Serie FPO

Führungsrolle mit Polyamid-Laufbelag, Serie FPO
Führungsrolle mit Polyamid-Laufbelag

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Rollwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß
  • Laufbelag direkt auf das Kugellager aufgespritzt

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPO 25X10/6-6K
FPO 30X8/6-6K
FPO 30X11/8-7K
FPO 35X11/8-7K
FPO 40X16/12-10K
FPO 40X20/10-9K
FPO 50X15/10-9K
FPO 50X15/12-10K
FPO 50X20/15-11K
FPO 50X25/15-11K
FPO 60X20/17-12K
FPO 60X25/15-13K
FPO 60X25/20-12K
FPO 70X20/25-15K
FPO 70X25/20-14K
FPO 80X20/15-11K
FPO 80X20/17-14K
FPO 80X20/20-14K
FPO 80X25/25-12K
FPO 100X25/25-15K
FPO 125X25/25-15K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

6.09 €

1 5 Arbeitstage 60,0110254566

6.75 €

1 5 Arbeitstage 60,0118304066

6.75 €

1 5 Arbeitstage 80,01611305587

6.75 €

1 5 Arbeitstage 80,01911356587

6.89 €

1 5 Arbeitstage 120,04416401101210

6.89 €

1 5 Arbeitstage 100,0452040130109

9.71 €

1 5 Arbeitstage 100,0541550130109

9.71 €

1 5 Arbeitstage 120,05615501301210

9.99 €

1 5 Arbeitstage 150,06920501701511

10.67 €

1 5 Arbeitstage 150,07525502151511

11.75 €

1 5 Arbeitstage 170,10120602151712

15.11 €

1 5 Arbeitstage 150,12625602601513

15.11 €

1 5 Arbeitstage 200,1125602602012

17.68 €

1 5 Arbeitstage 250,1720702402515

23.08 €

1 5 Arbeitstage 200,16125703002014

26.18 €

1 5 Arbeitstage 150,12120802701511

26.18 €

1 5 Arbeitstage 170,18320802701714

26.18 €

1 5 Arbeitstage 200,17420802702014

26.72 €

1 5 Arbeitstage 250,1725803402512

35.63 €

1 5 Arbeitstage 250,263251004252515

40.77 €

1 5 Arbeitstage 250,345251255302515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lauffläche, Härte(Shore A) 70 Shore D antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 70 Shore D elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Lagerart Kugellager Material Laufbelag Kunststoff
Produkttyp Führungsrolle rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support