Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie FPOB (Teilenummern)

Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie FPOB
Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Polyamid-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
  • sehr geringer Rollwiderstand
  • hohe dynamische Belastbarkeit
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • hydrolysestabil
  • Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPOB 80X20/20-14K
FPOB 100X25/25-15K
FPOB 125X30/25-15K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

76.34 €

1 5 Arbeitstage 200,17220801602014

77.20 €

1 5 Arbeitstage 250,281251002502515

128.85 €

1 5 Arbeitstage 250,46301253752515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Kunststoff Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper schwarz
hitzebeständig nein hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
Lagerart Kugellager Material Laufbelag Polyurethan Material Radkörper hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp Führungsrolle rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support