Führungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, Serie FPTH

Führungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, Serie FPTH
Führungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, Polyamid-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hydrolysestabil
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPTH 60X20/17-12K
FPTH 70X20/25-15K
FPTH 70X25/20-14K
FPTH 80X20/15-11K
FPTH 80X20/17-14K
FPTH 80X20/20-14K
FPTH 80X25/25-12K
FPTH 100X25/25-15K
FPTH 125X25/25-15K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

16.72 €

1 5 Arbeitstage 170,10220601101712

22.08 €

1 5 Arbeitstage 250,16620701302515

22.75 €

1 5 Arbeitstage 200,16325701602014

22.59 €

1 5 Arbeitstage 150,13120801501511

23.59 €

1 5 Arbeitstage 170,18420801501714

24.32 €

1 5 Arbeitstage 200,17420801502014

25.90 €

1 5 Arbeitstage 250,17425801802512

34.25 €

1 5 Arbeitstage 250,275251002302515

51.95 €

1 5 Arbeitstage 250,39251252902515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Kunststoff Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hitzebeständig nein hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
Lagerart Kugellager Material Laufbelag Polyurethan Material Radkörper hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp Führungsrolle rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support