Führungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, Serie FPU (Teilenummern)

Führungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, Serie FPU
Führungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag

Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 98 Shore A
  • sehr geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Laufbelag direkt auf das Kugellager aufgespritzt

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPU 25X10/6-6K
FPU 30X8/6-6K
FPU 30X11/8-7K
FPU 35X11/8-7K
FPU 40X16/12-10K
FPU 40X20/10-9K
FPU 50X15/10-9K
FPU 50X15/12-10K
FPU 50X20/15-11K
FPU 50X25/15-11K
FPU 60X20/17-12K
FPU 60X25/15-13K
FPU 60X25/20-12K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

5.80 €

1 5 Arbeitstage 60,0110251566

5.95 €

1 5 Arbeitstage 60,0128301566

5.95 €

1 5 Arbeitstage 80,01611302587

6.90 €

1 5 Arbeitstage 80,0211352587

11.60 €

1 5 Arbeitstage 120,0451640401210

13.34 €

1 5 Arbeitstage 100,047204055109

14.58 €

1 5 Arbeitstage 100,055155045109

14.58 €

1 5 Arbeitstage 120,0581550451210

15.69 €

1 5 Arbeitstage 150,0712050651511

18.04 €

1 5 Arbeitstage 150,082550801511

15.98 €

1 5 Arbeitstage 170,1052060801712

21.17 €

1 5 Arbeitstage 150,1325601001513

21.17 €

1 5 Arbeitstage 200,11425601002012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 98 Shore A antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 98 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Lagerart Kugellager
Material Laufbelag Polyurethan Produkttyp Führungsrolle rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support