Führungsrolle mit Vulkollan®-Laufbelag, Serie FSVU

Führungsrolle mit Vulkollan®-Laufbelag, Serie FSVU
Führungsrolle mit Vulkollan®-Laufbelag, mit Stahl-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Vulkollan®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • hohe dynamische Belastbarkeit
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe natur, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Stahl

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSVU 40X15/10-8K
FSVU 50X18/17-10K
FSVU 60X20/20-12K
FSVU 70X25/25-15K
FSVU 80X25/25-15K
FSVU 100X25/25-15K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

58.73 €

1 5 Arbeitstage 100,062154070108

62.19 €

1 5 Arbeitstage 170,09918501001710

63.54 €

1 5 Arbeitstage 200,19520601352012

68.03 €

1 5 Arbeitstage 250,30525702002515

71.12 €

1 5 Arbeitstage 250,34525802302515

78.00 €

1 5 Arbeitstage 250,83251002502515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Lagerart Kugellager
Material Laufbelag Polyurethan Material Radkörper Stahl Produkttyp Führungsrolle
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support