Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie FTH

Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie FTH
Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Laufbelag direkt auf das Kugellager aufgegossen
  • sehr gute chemische Verbindung

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTH 30X8/6-6K
FTH 30X11/9-7K
FTH 30X14/5-12K
FTH 34X16/8-7K
FTH 35X14/12-8K
FTH 36X13/10-9K
FTH 40X15/10-8K
FTH 40X20/10-9K
FTH 45X17/15-11K
FTH 50X15/10-9K
FTH 50X15/12-12K
FTH 50X18/15-11K
FTH 52X15/12-12K
FTH 60X20/17-12K
FTH 61X30/17-12K
FTH 62X15/20-12K
FTH 70X20/25-15K
FTH 75X23/20-14K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

21.45 €

1 5 Arbeitstage 60,0128302566

25.92 €

1 5 Arbeitstage 90,01811303097

43.17 €

1 5 Arbeitstage 50,024143050512

27.78 €

1 5 Arbeitstage 80,02316343587

24.92 €

1 5 Arbeitstage 120,027143540128

26.38 €

1 5 Arbeitstage 100,036133645109

26.45 €

1 5 Arbeitstage 100,033154045108

26.65 €

1 5 Arbeitstage 100,046204050109

27.05 €

1 5 Arbeitstage 150,0571745701511

28.58 €

1 5 Arbeitstage 100,054155065109

28.58 €

1 5 Arbeitstage 120,0761550801212

29.25 €

1 5 Arbeitstage 150,0661850801511

30.65 €

1 5 Arbeitstage 120,0791552851212

31.45 €

1 5 Arbeitstage 170,10320601001712

32.38 €

1 5 Arbeitstage 170,12830611051712

29.25 €

1 5 Arbeitstage 200,09815621052012

33.72 €

1 5 Arbeitstage 250,16120701502515

31.91 €

1 5 Arbeitstage 200,17623751502014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag hellbraun hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Lagerart Kugellager Material Laufbelag Polyurethan
Produkttyp Führungsrolle rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support