PTFE-beschichtetes Edelstahl-Achsrohr, Serie XAT (Teilenummern)

PTFE-beschichtetes Edelstahl-Achsrohr, Serie XAT
PTFE-beschichtetes Edelstahl-Achsrohr

  • rostfreies Edelstahl-Achsrohr mit PTFE-Hülse
  • hervorragende Gleiteigenschaften durch die Gleitpaarung Edelstahl/PTFE
  • besonders für Anwendungen unter Hitze geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XAT 12X37
XAT 12X40
XAT 12X47
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

6.27 €

1 5 Arbeitstage 0,009

6.46 €

1 5 Arbeitstage 0,011

6.80 €

1 5 Arbeitstage 0,013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Buchse Rollenform Gerade Länge(mm) bis zu 50
ID d-Ø(mm) 8.2 Produkttyp Achsrohr

Technischer Support