Adapterplatte aus Kunststoff, Serie AP (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP1-10
AP3-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gewicht
(g)

11.67 €

1 5 Arbeitstage 1008570

12.45 €

1 5 Arbeitstage 140110168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 40
Artikelausführung Adapterplatte

Technischer Support