Stahlblech-Drehkranz mit Anschraubplatte, Serie DK-L (Teilenummern)

Stahlblech-Drehkranz mit Anschraubplatte, Serie DK-L
Stahlblech-Drehkranz mit Anschraubplatte

  • Stahlblech
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  • galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
  • universell einsetzbar
  • Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-L-3

Teilenummer
DK-L-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.94 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 72 Lastbereich(daN) bis zu 35,00
Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 45 Radbreite B(mm) 18 Artikelausführung Drehkranz
Gewicht(g) 1145

Sie befinden sich auf der Seite für Stahlblech-Drehkranz mit Anschraubplatte, Serie DK-L, die Teilenummer ist DK-L-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-L-3.

Technischer Support