Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz, Serie DK-LS (Teilenummern)

Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz, Serie DK-LS
Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel
  • galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
  • universell einsetzbar
  • Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DK-LS-3
DK-LS-35
DK-LS-36
DK-LS-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)

126.50 €

1 5 Arbeitstage 8414011050242574

197.62 €

1 5 Arbeitstage 10417514063304820

251.51 €

1 5 Arbeitstage 12220016072326080

785.14 €

1 5 Arbeitstage 130255200905514721

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) bis zu 35,00 Radwerkstoff Sonstige
Artikelausführung Drehkranz

Technischer Support