Starlock-Kappe, Serie ST-KA

Starlock-Kappe, Serie ST-KA
Starlock-Kappe

  • zur Fixierung leichter Räder auf einer Achse
  • optisch schöner Nabenabschluss
  • zum Einsatz bei geringer seitlicher Belastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-KA 12
ST-KA 15
ST-KA 20
ST-KA 25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)

1.15 €

1 5 Arbeitstage 235220.01 bis 320.002005083

1.35 €

1 5 Arbeitstage 235220.01 bis 320.002005095

1.65 €

1 5 Arbeitstage 10280.01 bis 140.0080321210

2.55 €

1 5 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00125321213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Artikelausführung Starlock-Kappe

Technischer Support