Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-ALB 101K |
B-ALB 101K-FS |
B-ALB 125K |
B-ALB 125K-FS |
B-ALB 150K |
B-ALB 150K-FS |
B-ALB 160K |
B-ALB 160K-FS |
B-ALB 200K |
B-ALB 200K-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 125 | 830 | 100 | 40 | 250 | ||
135.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | 125 | 1032 | 100 | 40 | 250 | ||
102.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | 150 | 960 | 125 | 40 | 250 | ||
138.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | 150 | 1232 | 125 | 40 | 250 | ||
138.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 190 | 1728 | 150 | 50 | 400 | ||
178.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 190 | 2340 | 150 | 50 | 400 | ||
153.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 195 | 1822 | 160 | 50 | 400 | ||
192.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 195 | 2421 | 160 | 50 | 400 | ||
174.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2186 | 200 | 50 | 400 | ||
216.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2886 | 200 | 50 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften