Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | 125 | 838 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
58.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 830 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
95.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1041 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
87.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1045 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
52.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 834 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
59.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 847 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
96.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1053 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
88.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1045 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
61.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 150 | 1020 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
69.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 1021 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
106.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 1260 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
97.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 1260 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
62.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 1019 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
73.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 150 | 1035 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
110.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 50 | 150 | 1299 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
99.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 50 | 150 | 1260 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
89.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 190 | 1789 | 150 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
129.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 190 | 2388 | 150 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
95.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | 190 | 1802 | 150 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
135.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | 190 | 2418 | 150 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
94.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 195 | 1861 | 160 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
104.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | 195 | 1856 | 160 | 50 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
144.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | 195 | 2480 | 160 | 50 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
133.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | 195 | 2480 | 160 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
100.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | 195 | 1860 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
112.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | 195 | 1902 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 350 | ||
151.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | 195 | 2488 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 350 | ||
140.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 195 | 2480 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
81.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 195 | 1500 | 160 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 300 | ||
91.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 195 | 1520 | 160 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 300 | ||
131.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 195 | 2600 | 160 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 300 | ||
121.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 195 | 2128 | 160 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 300 | ||
87.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 50 | 195 | 1535 | 160 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 300 | ||
127.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 50 | 195 | 2130 | 160 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 300 | ||
111.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2170 | 180 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
153.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2905 | 180 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
118.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2200 | 180 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
160.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2913 | 180 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
115.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 235 | 2354 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
135.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2337 | 200 | 50 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
177.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2664 | 200 | 50 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
157.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 3100 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
122.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2410 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
143.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2420 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
184.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2420 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
164.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 235 | 3092 | 200 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften