Bockrollen / Serie B-ALST / Stahlblech

Bockrollen / Serie B-ALST / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-ALST 80K
B-ALST 100K
B-ALST 100K-AS
B-ALST 100K-AS-FS
B-ALST 100K-FS
B-ALST 125K
B-ALST 125K-AS
B-ALST 125K-AS-FS
B-ALST 125K-FS
B-ALST 150K
B-ALST 150K-AS
B-ALST 150K-AS-FS
B-ALST 150K-FS
B-ALST 160K
B-ALST 160K-AS
B-ALST 160K-AS-FS
B-ALST 160K-FS
B-ALST 180K
B-ALST 180K-FS
B-ALST 200K
B-ALST 200K-AS
B-ALST 200K-AS-FS
B-ALST 200K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

66.94 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch10085125401025248030grün200

74.73 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-100851254012585810040grün250

93.26 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-100851505012586010040dunkelgrau250

129.63 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch1008515050125107010040dunkelgrau250

111.10 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Antistatisch100851505012586010040grün250

86.93 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050150105312540grün250

105.65 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050150105012540dunkelgrau250

142.02 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050150133512540dunkelgrau250

123.30 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050150133512540grün250

117.88 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050190180015050grün400

139.78 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050190181615050dunkelgrau400

179.40 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00-14011018050190238615050dunkelgrau400

157.48 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050190242015050grün400

123.28 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050195191416050grün400

146.87 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Antistatisch14011020050195191116050dunkelgrau400

186.46 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050195251216050dunkelgrau400

162.88 €

1 23 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108030195251816050grün400

149.72 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010040215220918050grün400

191.51 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Antistatisch14011010040215294418050grün400

161.67 €

1 5 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Antistatisch14011010040235250620050grün400

188.96 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010040235255020050dunkelgrau400

230.76 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-14011012540235322020050dunkelgrau400

203.47 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch14011012540235320020050grün400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support