Bockrollen / Serie B-ALTH / Stahlblech

Bockrollen / Serie B-ALTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-ALTH 80K
B-ALTH 80K-AS
B-ALTH 100K
B-ALTH 100K-AS
B-ALTH 100K-AS-FS
B-ALTH 100K-FS
B-ALTH 125K
B-ALTH 125K-AS
B-ALTH 125K-AS-CO
B-ALTH 125K-AS-CO-FS
B-ALTH 125K-AS-FS
B-ALTH 125K-CO
B-ALTH 125K-CO-FS
B-ALTH 125K-FS
B-ALTH 150K
B-ALTH 150K-AS
B-ALTH 150K-AS-FS
B-ALTH 150K-FS
B-ALTH 151K
B-ALTH 151K-AS
B-ALTH 151K-AS-FS
B-ALTH 151K-FS
B-ALTH 160K
B-ALTH 160K-AS
B-ALTH 160K-AS-CO
B-ALTH 160K-AS-CO-FS
B-ALTH 160K-AS-FS
B-ALTH 160K-CO
B-ALTH 160K-CO-FS
B-ALTH 160K-FS
B-ALTH 180K
B-ALTH 180K-AS
B-ALTH 180K-AS-FS
B-ALTH 180K-FS
B-ALTH 200K
B-ALTH 200K-AS
B-ALTH 200K-AS-CO
B-ALTH 200K-AS-CO-FS
B-ALTH 200K-AS-FS
B-ALTH 200K-CO
B-ALTH 200K-CO-FS
B-ALTH 200K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

61.13 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Sonstige-10085160501025138030hellbraun200

80.52 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Sonstige-10085160501025158030grau200

69.95 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch100851254012583310040hellbraun250

90.08 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch100851254012582210040grau250

126.45 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540125103210040grau250

106.31 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540125101010040hellbraun250

79.15 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Aluminium-100851254015099612540hellbraun250

100.22 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Aluminium-100851505015098612540grau250

115.15 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050150100912540grau250

151.52 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050150127612540grau250

136.59 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050150128012540grau250

94.10 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515040150102012540hellbraun250

130.47 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515040150128712540hellbraun250

115.52 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515040150128112540hellbraun250

114.73 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Aluminium-14011015040190181715050hellbraun400

136.55 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050190177415050grau400

176.17 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050190238015050grau400

154.33 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050190239615050hellbraun400

103.47 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050190147215040hellbraun400

123.35 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050190145215040grau400

162.97 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050190204315040grau400

143.09 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050190204015040hellbraun400

117.75 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050195187116050hellbraun400

141.19 €

1 7 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00Aluminium-14011018050195188016050grau400

149.43 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011018050195182916050grau400

189.03 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011018050195248216050grau400

180.78 €

1 23 Arbeitstage 215320.01 bis 485.00Aluminium-14011018050195251416050grau400

126.00 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Aluminium-14011020050195185016050hellbraun400

165.62 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011020050195243016050hellbraun400

157.37 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011020050195254216050hellbraun400

134.53 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011020050215210018050hellbraun400

158.37 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011020050215210018050grau400

200.16 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Aluminium-14011020050215282718050grau400

176.33 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Aluminium-14011020050215283518050hellbraun400

139.92 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Aluminium-14011020050235227220050hellbraun400

164.19 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00Aluminium-1401108030235224420050grau400

169.30 €

1 23 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00AluminiumAntistatisch1401108030235236020050grau400

211.10 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Sonstige-14011010035235303920050grau400

205.97 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Sonstige-14011012535235295020050grau400

145.04 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00Sonstige-14011015050235236620050hellbraun400

186.84 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Sonstige-14011020050235318420050hellbraun400

181.72 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00Sonstige-1401108025235295020050hellbraun400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support