Bockrollen / Serie B-GEV / Stahlblech

Bockrollen / Serie B-GEV / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 195 - 235 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 195 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-GEV 160K-TB
B-GEV 160K-TB-SG
B-GEV 160K-TML
B-GEV 160K-TML-SG
B-GEV 160K-TMR
B-GEV 160K-TMR-SG
B-GEV 200K-TB
B-GEV 200K-TB-SG
B-GEV 200K-TML
B-GEV 200K-TML-SG
B-GEV 200K-TMR
B-GEV 200K-TMR-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

358.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200501953712160schwarzneinnein450

360.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200501953717160graujaja450

358.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200501953673160schwarzneinnein450

360.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200501953680160graujaja450

358.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200501953673160schwarzneinnein450

360.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung80220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe60321953680160graujaja450

386.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200502355200200schwarzneinnein600

389.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200502355200200graujaja600

386.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235485.01 bis 750.00Sonstige200502355168200schwarzneinnein600

389.27 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195485.01 bis 750.00Sonstige160502355165200graujaja600

386.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195485.01 bis 750.00Sonstige160502355170200schwarzneinnein600

389.27 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195485.01 bis 750.00Sonstige160502355183200graujaja600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support