Bockrollen / Serie BH-ALB / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-ALB / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 140 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-ALB 101K-1
BH-ALB 101K-1-FS
BH-ALB 101K-3
BH-ALB 101K-3-FS
BH-ALB 125K-1
BH-ALB 125K-1-FS
BH-ALB 125K-3
BH-ALB 125K-3-FS
BH-ALB 150K
BH-ALB 150K-FS
BH-ALB 152K
BH-ALB 152K-FS
BH-ALB 160K
BH-ALB 160K-FS
BH-ALB 162K
BH-ALB 162K-FS
BH-ALB 200K
BH-ALB 200K-FS
BH-ALB 202K
BH-ALB 202K-FS
BH-ALB 250K
BH-ALB 250K-FS
BH-ALB 252K
BH-ALB 252K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

108.88 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001008512540140110610040400

145.47 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.001008515050140135510040400

130.51 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.0014011015050140130610040400

167.10 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015054140160010040400

111.79 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr1008515054165124212540550

148.37 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.001008516050165153812540550

119.63 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.0014011016050165155612540550

156.20 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehr14011016050165185212540550

150.84 €

1 7 Arbeitstage 202750.01 oder mehr14011016050197223015050650

196.28 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050197280215050650

180.80 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050197246515054900

226.26 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050197309915054900

165.45 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050202227616050750

210.90 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060202291416050750

178.29 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060202232116050900

223.75 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060202294916050900

187.76 €

1 5 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060245283220050800

234.26 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040245347020050800

202.53 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040245289820050900

249.03 €

1 23 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040245355220050900

294.45 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0014011010040295411825060900

380.61 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540295530025060900

317.30 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540295391525060900

403.45 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012540295494025060900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support