Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | 120 | 924 | 80 | 40 | 230 | ||
92.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 140 | 1100 | 100 | 40 | 320 | ||
129.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 140 | 1349 | 100 | 40 | 320 | ||
114.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1279 | 100 | 40 | 320 | ||
151.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1564 | 100 | 40 | 320 | ||
108.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 165 | 1270 | 125 | 40 | 370 | ||
111.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 165 | 1276 | 125 | 40 | 370 | ||
148.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 165 | 1550 | 125 | 40 | 370 | ||
144.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 165 | 1548 | 125 | 40 | 370 | ||
115.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | 165 | 1590 | 125 | 40 | 370 | ||
119.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 165 | 1569 | 125 | 40 | 370 | ||
155.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 165 | 1870 | 125 | 40 | 370 | ||
152.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 165 | 1886 | 125 | 40 | 370 | ||
145.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 170 | 2122 | 125 | 54 | 450 | ||
190.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 170 | 2600 | 125 | 54 | 450 | ||
152.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 223 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 180 | 50 | 197 | 2215 | 150 | 50 | 500 | ||
197.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 197 | 2813 | 150 | 50 | 500 | ||
153.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 2285 | 160 | 50 | 580 | ||
158.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 2304 | 160 | 50 | 580 | ||
203.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 202 | 2888 | 160 | 50 | 580 | ||
198.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | - | 140 | 110 | 250 | 50 | 202 | 2870 | 160 | 50 | 580 | ||
185.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | - | 140 | 110 | 250 | 50 | 223 | 2550 | 180 | 50 | 670 | ||
232.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 120 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 80 | 40 | 223 | 3300 | 180 | 50 | 670 | ||
209.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 2990 | 200 | 50 | 750 | ||
218.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 2980 | 200 | 50 | 600 | ||
265.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 3660 | 200 | 50 | 600 | ||
255.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 3702 | 200 | 50 | 750 | ||
311.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 295 | 3868 | 250 | 50 | 850 | ||
397.86 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 295 | 4976 | 250 | 50 | 850 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften