Bockrollen / Serie BH-ALEV / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-ALEV / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 140 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-ALEV 100K-1
BH-ALEV 100K-1-EL
BH-ALEV 100K-1-EL-FS
BH-ALEV 100K-1-FS
BH-ALEV 100K-1-SG
BH-ALEV 100K-1-SG-AS
BH-ALEV 100K-1-SG-AS-FS
BH-ALEV 100K-1-SG-FS
BH-ALEV 100K-3
BH-ALEV 100K-3-EL
BH-ALEV 100K-3-EL-FS
BH-ALEV 100K-3-FS
BH-ALEV 100K-3-SG
BH-ALEV 100K-3-SG-AS
BH-ALEV 100K-3-SG-AS-FS
BH-ALEV 100K-3-SG-FS
BH-ALEV 125K-1
BH-ALEV 125K-1-EL
BH-ALEV 125K-1-EL-FS
BH-ALEV 125K-1-FS
BH-ALEV 125K-1-SG
BH-ALEV 125K-1-SG-AS
BH-ALEV 125K-1-SG-AS-FS
BH-ALEV 125K-1-SG-FS
BH-ALEV 125K-3
BH-ALEV 125K-3-EL
BH-ALEV 125K-3-EL-FS
BH-ALEV 125K-3-FS
BH-ALEV 125K-3-SG
BH-ALEV 125K-3-SG-AS
BH-ALEV 125K-3-SG-AS-FS
BH-ALEV 125K-3-SG-FS
BH-ALEV 127K
BH-ALEV 127K-FS
BH-ALEV 127K-SG
BH-ALEV 127K-SG-FS
BH-ALEV 150K
BH-ALEV 150K-FS
BH-ALEV 150K-SG
BH-ALEV 150K-SG-FS
BH-ALEV 160K
BH-ALEV 160K-EL
BH-ALEV 160K-EL-FS
BH-ALEV 160K-FS
BH-ALEV 160K-SG
BH-ALEV 160K-SG-AS
BH-ALEV 160K-SG-AS-FS
BH-ALEV 160K-SG-FS
BH-ALEV 180K
BH-ALEV 180K-FS
BH-ALEV 180K-SG
BH-ALEV 180K-SG-FS
BH-ALEV 200K
BH-ALEV 200K-EL
BH-ALEV 200K-EL-FS
BH-ALEV 200K-FS
BH-ALEV 200K-SG
BH-ALEV 200K-SG-AS
BH-ALEV 200K-SG-AS-FS
BH-ALEV 200K-SG-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

60.75 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-100851004014011001004065 Shore Aschwarzneinnein200

68.60 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-100851004014011101004071 Shore Aschwarzneinnein200

105.16 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit100851004014013451004071 Shore Aschwarzneinnein200

97.31 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Leitfähigkeit100851004014013491004065 Shore Aschwarzneinnein200

62.24 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-100851004014011101004065 Shore Agraujaja200

69.45 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-100851004014011101004065 Shore Agraujaja200

106.03 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch100851004014013571004065 Shore Agraujaja200

98.80 €

1 23 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00Antistatisch100851004014013491004065 Shore Agraujaja200

82.37 €

1 7 Arbeitstage 140140.01 bis 220.00-1401101004014013121004065 Shore Aschwarzneinnein200

90.23 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1401101254014012961004071 Shore Aschwarzneinnein200

126.80 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1401101254014015571004071 Shore Aschwarzneinnein200

118.95 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1401101254014015611004065 Shore Aschwarzneinnein200

83.85 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1401101254014013001004065 Shore Agraujaja200

91.08 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1401101254014013081004065 Shore Agraujaja200

127.65 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch1401101254014015691004065 Shore Agraujaja200

120.44 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch1401101254014015611004065 Shore Agraujaja200

70.59 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-100851254016512961254065 Shore Aschwarzneinnein250

79.01 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-100851254016513141254071 Shore Aschwarzneinnein250

115.60 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit100851254016515961254071 Shore Aschwarzneinnein250

107.17 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Leitfähigkeit100851254016515541254065 Shore Aschwarzneinnein250

72.08 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-100851254016513031254065 Shore Agraujaja250

83.10 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-100851254016513241254065 Shore Agraujaja250

119.67 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch100851254016516181254065 Shore Agraujaja250

108.65 €

1 23 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00Antistatisch100851254016515661254065 Shore Agraujaja250

78.43 €

1 7 Arbeitstage 165220.01 bis 320.00-1401101254016516061254065 Shore Aschwarzneinnein250

86.85 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00-1401101255016516071254071 Shore Aschwarzneinnein250

123.43 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00-1401101255016518921254071 Shore Aschwarzneinnein250

115.00 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00-1401101255016519021254065 Shore Aschwarzneinnein250

79.92 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00-1401101255016516031254065 Shore Agraujaja250

90.93 €

1 7 Arbeitstage 197320.01 bis 485.00-1401101505016516101254065 Shore Agraujaja250

127.50 €

1 23 Arbeitstage 197320.01 bis 485.00-1401101505016519141254065 Shore Agraujaja250

116.49 €

1 23 Arbeitstage 197320.01 bis 485.00-1401101505016518571254065 Shore Agraujaja250

101.80 €

1 5 Arbeitstage 197320.01 bis 485.00-1401101505017020201255065 Shore Aschwarzneinnein300

146.74 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1401101605017024641255065 Shore Aschwarzneinnein300

103.50 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1401101605017020561255065 Shore Agraujaja300

148.44 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1401101605017024641255065 Shore Agraujaja300

101.48 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1401101605019722761505065 Shore Aschwarzneinnein400

146.93 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1401101605019728001505065 Shore Aschwarzneinnein400

108.04 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Antistatisch1401101605019722681505065 Shore Agraujaja400

153.50 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Antistatisch1401101605019729131505065 Shore Agraujaja400

106.10 €

1 5 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1401101605020223301605065 Shore Aschwarzneinnein400

116.63 €

1 23 Arbeitstage 223320.01 bis 485.00-1401101805020223501605071 Shore Aschwarzneinnein400

162.08 €

1 23 Arbeitstage 223320.01 bis 485.00-1401101805020229371605071 Shore Aschwarzneinnein400

151.55 €

1 23 Arbeitstage 223320.01 bis 485.00-1401101805020229341605065 Shore Aschwarzneinnein400

112.65 €

1 7 Arbeitstage 223320.01 bis 485.00-1401101805020223271605065 Shore Agraujaja400

124.20 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-1401102005020223361605065 Shore Agraujaja350

169.65 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit1401102005020229671605065 Shore Agraujaja350

158.12 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit1401102005020229561605065 Shore Agraujaja400

120.74 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-1401102005022326671805065 Shore Aschwarzneinnein450

167.24 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-1401102005022333571805065 Shore Aschwarzneinnein450

127.94 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch1401102005022325131805065 Shore Agraujaja450

174.44 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch1401102005022333651805065 Shore Agraujaja450

129.05 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-1401102005024529492005065 Shore Aschwarzneinnein500

148.50 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-1401102505024529162005071 Shore Aschwarzneinnein500

195.00 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Leitfähigkeit1401102505024536992005071 Shore Aschwarzneinnein500

175.55 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Leitfähigkeit1401102505024536752005065 Shore Aschwarzneinnein500

136.23 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-1401102505024529972005065 Shore Agraujaja500

156.45 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-1401102505024530132005065 Shore Agraujaja450

202.95 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Antistatisch1401102505024536652005065 Shore Agraujaja450

182.73 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Antistatisch1401102505024536982005065 Shore Agraujaja500

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support