Bockrollen / Serie BH-ALST / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-ALST / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 120 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-ALST 82K
BH-ALST 100K-1
BH-ALST 100K-1-AS
BH-ALST 100K-1-AS-FS
BH-ALST 100K-1-FS
BH-ALST 100K-3
BH-ALST 100K-3-AS
BH-ALST 100K-3-AS-FS
BH-ALST 100K-3-FS
BH-ALST 125K-1
BH-ALST 125K-1-AS
BH-ALST 125K-1-AS-FS
BH-ALST 125K-1-FS
BH-ALST 125K-3
BH-ALST 125K-3-AS
BH-ALST 125K-3-AS-FS
BH-ALST 125K-3-FS
BH-ALST 127K
BH-ALST 127K-AS
BH-ALST 127K-AS-FS
BH-ALST 127K-FS
BH-ALST 150K
BH-ALST 150K-AS
BH-ALST 150K-AS-FS
BH-ALST 150K-FS
BH-ALST 160K
BH-ALST 160K-AS
BH-ALST 160K-AS-FS
BH-ALST 160K-FS
BH-ALST 180K
BH-ALST 180K-FS
BH-ALST 200K
BH-ALST 200K-AS
BH-ALST 200K-AS-FS
BH-ALST 200K-FS
BH-ALST 250K
BH-ALST 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

82.28 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Antistatisch10085100401209398040grün230

84.35 €

1 7 Arbeitstage 140220.01 bis 320.00-1008510040140112910040grün320

102.88 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00-1008512540140113210040dunkelgrau320

139.45 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540140138110040dunkelgrau320

120.91 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540140137810040grün320

105.98 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00-14011012540140131110040grün320

124.50 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00-14011012540140131410040dunkelgrau320

161.08 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540140156310040dunkelgrau320

142.55 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540140156010040grün320

96.29 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.00-1008512540165130912540grün370

114.99 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-1008512554165130912540dunkelgrau370

151.57 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch1008512554165160112540dunkelgrau370

132.85 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch1008512554165140012540grün370

104.12 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-14011012554165162212540grün370

122.82 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-14011015050165162212540dunkelgrau370

159.40 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch14011015050165191412540dunkelgrau370

140.70 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch14011015050165191812540grün370

130.40 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-14011015050170224412554grün450

151.13 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050170213212554dunkelgrau450

196.07 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch14011016050170265712554dunkelgrau450

175.33 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch14011016050170265012554grün450

129.95 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050197226015050grün500

151.85 €

1 23 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050197226615050dunkelgrau500

197.32 €

1 23 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050197289815050dunkelgrau500

175.40 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050197287015050grün500

135.35 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Antistatisch14011020050202237516050grün580

158.93 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Antistatisch14011020050202234016050dunkelgrau580

204.38 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050202250016050dunkelgrau580

180.80 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr-14011025050202294616050grün580

159.11 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr-14011025050223268218050grün670

205.61 €

1 23 Arbeitstage 120220.01 bis 320.00-1401108040223337218050grün670

174.93 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00-14011010040245306820050grün750

202.23 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Antistatisch14011010040245309420050dunkelgrau750

248.74 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Antistatisch14011010040245380820050dunkelgrau750

221.43 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00-14011010040245379020050grün750

249.65 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00-14011010040295406125050grün850

335.82 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Antistatisch14011010040295509825050grün850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support