Bockrollen / Serie BH-ALTH / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-ALTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 120 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-ALTH 80K
BH-ALTH 80K-AS
BH-ALTH 100K-1
BH-ALTH 100K-1-AS
BH-ALTH 100K-1-AS-FS
BH-ALTH 100K-1-FS
BH-ALTH 100K-3
BH-ALTH 100K-3-AS
BH-ALTH 100K-3-AS-FS
BH-ALTH 100K-3-FS
BH-ALTH 101K-1
BH-ALTH 101K-1-AS
BH-ALTH 101K-1-AS-CO
BH-ALTH 101K-1-AS-CO-FS
BH-ALTH 101K-1-AS-FS
BH-ALTH 101K-1-CO
BH-ALTH 101K-1-CO-FS
BH-ALTH 101K-1-FS
BH-ALTH 101K-3
BH-ALTH 101K-3-AS
BH-ALTH 101K-3-AS-CO
BH-ALTH 101K-3-AS-CO-FS
BH-ALTH 101K-3-AS-FS
BH-ALTH 101K-3-CO
BH-ALTH 101K-3-CO-FS
BH-ALTH 101K-3-FS
BH-ALTH 125K-1
BH-ALTH 125K-1-AS
BH-ALTH 125K-1-AS-CO
BH-ALTH 125K-1-AS-CO-FS
BH-ALTH 125K-1-AS-FS
BH-ALTH 125K-1-CO
BH-ALTH 125K-1-CO-FS
BH-ALTH 125K-1-FS
BH-ALTH 125K-3
BH-ALTH 125K-3-AS
BH-ALTH 125K-3-AS-CO
BH-ALTH 125K-3-AS-CO-FS
BH-ALTH 125K-3-AS-FS
BH-ALTH 125K-3-CO
BH-ALTH 125K-3-CO-FS
BH-ALTH 125K-3-FS
BH-ALTH 127K
BH-ALTH 127K-AS
BH-ALTH 127K-AS-FS
BH-ALTH 127K-FS
BH-ALTH 150K
BH-ALTH 150K-AS
BH-ALTH 150K-AS-FS
BH-ALTH 150K-FS
BH-ALTH 152K
BH-ALTH 152K-AS
BH-ALTH 152K-AS-FS
BH-ALTH 152K-FS
BH-ALTH 160K
BH-ALTH 160K-AS
BH-ALTH 160K-AS-CO
BH-ALTH 160K-AS-CO-FS
BH-ALTH 160K-AS-FS
BH-ALTH 160K-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

74.15 €

1 5 Arbeitstage 162485.01 bis 750.00Stahl-10085120331208848030hellbraun200

93.53 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehrStahl-10085125501208828030grau200

79.59 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040140109210040hellbraun350

99.71 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040140107310040grau350

136.30 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008510040140133310040grau350

116.17 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008510040140134110040hellbraun350

101.22 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011010040140127910040hellbraun350

121.35 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011010040140129810040grau350

157.94 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-14011010040140152010040grau350

137.79 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-14011010040140153410040hellbraun350

84.12 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040140112910040hellbraun420

104.77 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040140112010040grau420

118.14 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008510040140109310040grau420

154.72 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008510040140137710040grau420

141.33 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008510040140137710040grau420

97.50 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008510040140109610040hellbraun420

134.07 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040140137810040hellbraun420

120.70 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040140137810040hellbraun420

105.75 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Aluminium-14011010040140130010040hellbraun420

126.38 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-14011012540140133410040grau420

139.77 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011012540140128710040grau420

176.34 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011012540140150810040grau420

162.97 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011012540140154810040grau420

119.12 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011012540140126010040hellbraun420

155.70 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-14011012540140150910040hellbraun420

142.33 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-14011012540140154910040hellbraun420

88.50 €

1 5 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-1008512540165128012540hellbraun550

109.55 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-1008512540165126212540grau550

124.50 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512540165126912540grau550

161.07 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512540165156512540grau550

146.13 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512540165153412540grau550

103.43 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008512540165128012540hellbraun550

140.02 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-1008512540165157612540hellbraun550

125.06 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-1008512540165152812540hellbraun550

96.34 €

1 5 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Aluminium-14011012540165159512540hellbraun550

117.39 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Aluminium-14011012554165160012540grau550

132.34 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011012554165160112540grau550

168.90 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011012554165189712540grau550

153.97 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Aluminium-14011012554165182512540grau550

111.27 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Aluminium-14011015050165161212540hellbraun550

147.85 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011015050165190812540hellbraun550

132.90 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011015050165185812540hellbraun550

125.39 €

1 5 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Aluminium-14011015050170215012554hellbraun750

146.87 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehrAluminium-14011015054170215012554grau750

191.80 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch14011015054170265012554grau750

170.32 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch14011015054170266012554hellbraun750

126.80 €

1 5 Arbeitstage 197750.01 oder mehrAluminium-14011015054197230915050hellbraun650

148.62 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050197230015050grau650

194.08 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050197292715050grau650

172.25 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050197284515050hellbraun650

161.90 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050197252615054hellbraun900

183.71 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch14011016050197251015054grau900

229.19 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050197314415054grau900

207.35 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050197316015054hellbraun900

129.83 €

1 5 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050202235016050hellbraun750

153.25 €

1 7 Arbeitstage 202750.01 oder mehrAluminium-14011016050202231816050grau750

161.50 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch14011016050202230316050grau750

206.95 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch14011016050202293116050grau750

198.70 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrAluminium-14011016050202296216050grau750

138.09 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00Aluminium-14011018050202227916050hellbraun750

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support