Bockrollen / Serie BH-DSPK / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-DSPK / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 245 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 118 und 245 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-DSPK 75K
BH-DSPK 100K-1
BH-DSPK 100K-3
BH-DSPK 101K-1
BH-DSPK 101K-3
BH-DSPK 120K-1
BH-DSPK 120K-3
BH-DSPK 125K
BH-DSPK 150K
BH-DSPK 200K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

90.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe100851255011812277522250

117.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrStahl1008515033140189010024300

138.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl14011020033140205310024300

119.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung118220.01 bis 320.00Stahl100857522140271010040600

141.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011010024140289310040600

148.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1008510024162298612033600

156.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010040162332012033600

155.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010040170508012550900

200.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung162140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011012033197504215033800

299.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung162140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011012033245851620033900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl Werkstoff Metall
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 190–230 HB Farbe Laufbelag silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 120 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support