Bockrollen / Serie BHF-ALST / Stahlblech

Bockrollen / Serie BHF-ALST / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 175 und 265 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHF-ALST 100K-1
BHF-ALST 100K-3
BHF-ALST 125K-1
BHF-ALST 125K-3
BHF-ALST 160K
BHF-ALST 200K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

292.59 €

1 7 Arbeitstage Antistatisch10085175321210040320

296.30 €

1 7 Arbeitstage -140110175349010040320

306.86 €

1 7 Arbeitstage -10085200335012540350

310.58 €

1 7 Arbeitstage Antistatisch140110200366012540350

429.03 €

1 7 Arbeitstage Antistatisch140110245750016050580

465.63 €

1 7 Arbeitstage -140110265815020050750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 175 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 40
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support