Bockrollen / Serie BH-G / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-G / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 120 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-G 80G
BH-G 100G-1
BH-G 100G-1-FS
BH-G 100G-3
BH-G 100G-3-FS
BH-G 100K-1
BH-G 100K-1-FS
BH-G 100K-3
BH-G 100K-3-FS
BH-G 125G-1
BH-G 125G-1-FS
BH-G 125G-3
BH-G 125G-3-FS
BH-G 125K-1
BH-G 125K-1-FS
BH-G 125K-3
BH-G 125K-3-FS
BH-G 127G
BH-G 127G-FS
BH-G 127K
BH-G 127K-FS
BH-G 150G
BH-G 150G-FS
BH-G 150K
BH-G 150K-FS
BH-G 200G
BH-G 200G-FS
BH-G 200K
BH-G 200K-FS
BH-G 250G
BH-G 250G-FS
BH-G 250K
BH-G 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

42.55 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001008512540Gleitlager12011908025-25250

49.18 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001008510035Gleitlager140168310035-25400

85.76 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535Gleitlager140193210035-25400

70.82 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535Gleitlager140187210035-25400

107.40 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535Gleitlager140212110035-25400

57.11 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535Kugellager140183210035-20400

93.68 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535Kugellager140208110035-20400

78.75 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535Kugellager140202510035-20400

115.31 €

1 23 Arbeitstage 165320.01 bis 485.0014011012535Kugellager140227410035-20400

56.27 €

1 7 Arbeitstage 165320.01 bis 485.001008512535Gleitlager165225112535-25450

92.85 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550Gleitlager165254712535-25450

64.11 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550Gleitlager165252612535-25450

100.69 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012550Gleitlager165283212535-25450

76.55 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001008512550Kugellager165233912535-20450

113.11 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr1008515050Kugellager165263512535-20450

84.39 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050Kugellager165271712535-20450

120.97 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050Kugellager165301312535-20450

76.63 €

1 7 Arbeitstage 197750.01 oder mehr14011015050Gleitlager170329612550-25750

121.57 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Gleitlager170382112550-25750

97.80 €

1 5 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Kugellager170421512550-20750

142.74 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Kugellager170474012550-20750

87.49 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Gleitlager197409915050-25900

132.93 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Gleitlager197473315050-25900

103.20 €

1 5 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Kugellager197452415050-20900

148.65 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Kugellager197470015050-20900

109.59 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehr14011025060Gleitlager245596720050-25900

156.08 €

1 23 Arbeitstage 120220.01 bis 320.001401108025Gleitlager245663720050-25900

124.40 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0014011010040Kugellager245602020050-20900

170.90 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0014011010040Kugellager245647020050-20900

190.95 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0014011010040Gleitlager295963025060-25900

277.12 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.0014011010040Gleitlager2951065525060-25900

211.60 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0014011012540Kugellager2951062225060-20900

297.77 €

1 23 Arbeitstage 165485.01 bis 750.0014011012540Kugellager2951164725060-20900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 120

Technischer Support