Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 97 - 170 mm
Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 97 und 170 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BH-GSPO 65K |
BH-GSPO 80K |
BH-GSPO 80K-FS |
BH-GSPO 100K-1 |
BH-GSPO 100K-1-FS |
BH-GSPO 100K-3 |
BH-GSPO 100K-3-FS |
BH-GSPO 125K |
BH-GSPO 125K-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | 97 | 820 | 65 | 40 | 650 | 650 | ||
95.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 100 | 85 | 160 | 50 | 120 | 1026 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
153.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 100 | 85 | 200 | 50 | 120 | 1245 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
124.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | 140 | 1290 | 100 | 40 | 700 | - | ||
161.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 120 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 40 | 140 | 1509 | 100 | 40 | 700 | - | ||
146.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | 140 | 1448 | 100 | 40 | 700 | - | ||
182.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 140 | 110 | 125 | 50 | 140 | 1697 | 100 | 40 | 700 | - | ||
224.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2287 | 125 | 55 | 900 | - | ||
268.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2764 | 125 | 55 | 900 | - |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften