Bockrollen / Serie BH-GTH / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-GTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 140 - 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-GTH 100K-1
BH-GTH 100K-1-FS
BH-GTH 100K-3
BH-GTH 100K-3-FS
BH-GTH 125K-1
BH-GTH 125K-1-FS
BH-GTH 125K-3
BH-GTH 125K-3-FS
BH-GTH 127K
BH-GTH 127K-FS
BH-GTH 150K
BH-GTH 150K-FS
BH-GTH 160K
BH-GTH 160K-FS
BH-GTH 160K-TB
BH-GTH 160K-TML
BH-GTH 160K-TMR
BH-GTH 175K
BH-GTH 175K-FS
BH-GTH 200K
BH-GTH 200K-FS
BH-GTH 200K-TB
BH-GTH 200K-TML
BH-GTH 200K-TMR
BH-GTH 250K
BH-GTH 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

98.91 €

1 5 Arbeitstage 165485.01 bis 750.00Sonstige-1008512540140164110040450

135.49 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige-1008512550140192110040450

120.53 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige-14011012550140187410040450

157.12 €

1 23 Arbeitstage 197750.01 oder mehrSonstige-14011015050140210810040450

111.07 €

1 5 Arbeitstage 197750.01 oder mehrSonstige-1008515050165210012540550

147.65 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrSonstige-1008516050165234812540550

118.90 €

1 7 Arbeitstage 202750.01 oder mehrSonstige-14011016050165238612540550

155.49 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrSonstige-14011016050165267612540550

144.70 €

1 5 Arbeitstage 202750.01 oder mehrSonstige-14011016050170341012550700

189.63 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrSonstige-14011016050170386812550700

161.28 €

1 5 Arbeitstage 220750.01 oder mehrSonstige-14011017550197419915050800

206.75 €

1 23 Arbeitstage 220750.01 oder mehrSonstige-14011017550197470215050800

164.87 €

1 5 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige-14011020050202419716050800

210.31 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige-14011020050202479316050800

399.77 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige-14011020050202412016050800

430.75 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige-14011020050202422116050800

430.75 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige-14011020050202427016050800

177.07 €

1 5 Arbeitstage 295750.01 oder mehrSonstige-14011025060220488017550875

223.57 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehrSonstige-14011025060220557017550875

185.15 €

1 5 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-14011016040245528920050900

231.65 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-14011016040245594020050900

489.17 €

1 7 Arbeitstage 202220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011016040245599020050900

489.17 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-14011016040245597220050900

489.17 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011020040245596320050900

296.20 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011020040295904025060900

382.35 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-140110200402951006525060900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support