Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 120 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 120 | 799 | 80 | 40 | schwarz | nein | nein | -20 | 170 | ||
48.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 120 | 800 | 80 | 40 | grau | ja | ja | -20 | 170 | ||
51.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 120 | 800 | 80 | 40 | schwarz | nein | nein | -20 | 170 | ||
52.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 120 | 803 | 80 | 40 | grau | ja | ja | -20 | 170 | ||
65.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 120 | 798 | 80 | 40 | grau | ja | ja | -20 | 170 | ||
58.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager | 140 | 940 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 | ||
60.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager | 140 | 1001 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -20 | 200 | ||
59.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager | 140 | 933 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -20 | 200 | ||
79.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | 140 | 1198 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 | ||
82.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | 140 | 1178 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -20 | 200 | ||
81.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | 140 | 1174 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -20 | 200 | ||
46.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | 140 | 924 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
49.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | 140 | 873 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
47.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | 140 | 873 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -25 | 200 | ||
67.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 32 | Rollenlager | 140 | 1116 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
70.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 32 | Rollenlager | 140 | 1119 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
69.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 1119 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -25 | 200 | ||
49.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 928 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
52.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 955 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
51.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 923 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -25 | 200 | ||
71.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 1122 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
74.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 1149 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
73.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Rollenlager | 140 | 1117 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -25 | 200 | ||
73.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Kugellager | 165 | 1178 | 125 | 37 | schwarz | nein | nein | -20 | 250 | ||
78.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Kugellager | 165 | 1174 | 125 | 37 | blau | ja | ja | -20 | 250 | ||
76.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Kugellager | 165 | 1250 | 125 | 37 | grau | ja | ja | -20 | 250 | ||
81.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager | 165 | 1544 | 125 | 37 | schwarz | nein | nein | -20 | 250 | ||
86.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager | 165 | 1559 | 125 | 37 | blau | ja | ja | -20 | 250 | ||
84.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager | 165 | 1562 | 125 | 37 | grau | ja | ja | -20 | 250 | ||
55.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | 165 | 1027 | 125 | 37 | schwarz | nein | nein | -25 | 250 | ||
60.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | 165 | 1076 | 125 | 37 | blau | ja | ja | -25 | 250 | ||
58.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | 165 | 1071 | 125 | 37 | grau | ja | ja | -25 | 250 | ||
63.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Rollenlager | 165 | 1320 | 125 | 37 | schwarz | nein | nein | -25 | 250 | ||
68.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Rollenlager | 165 | 1376 | 125 | 37 | blau | ja | ja | -25 | 250 | ||
66.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1402 | 125 | 37 | grau | ja | ja | -25 | 250 | ||
59.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1088 | 125 | 37 | schwarz | nein | nein | -25 | 250 | ||
64.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1072 | 125 | 37 | blau | ja | ja | -25 | 250 | ||
61.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1090 | 125 | 37 | grau | ja | ja | -25 | 250 | ||
67.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1367 | 125 | 37 | schwarz | nein | nein | -25 | 250 | ||
72.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1361 | 125 | 37 | blau | ja | ja | -25 | 250 | ||
69.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 165 | 1379 | 125 | 37 | grau | ja | ja | -25 | 250 | ||
93.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2024 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
103.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2283 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
104.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2050 | 160 | 50 | blau | ja | ja | -20 | 400 | ||
114.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2283 | 160 | 50 | blau | ja | ja | -20 | 400 | ||
100.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2030 | 160 | 50 | grau | ja | ja | -20 | 400 | ||
109.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2283 | 160 | 50 | grau | ja | ja | -20 | 400 | ||
104.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2022 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
114.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2136 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
115.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2028 | 160 | 50 | blau | ja | ja | -20 | 400 | ||
125.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2136 | 160 | 50 | blau | ja | ja | -20 | 400 | ||
110.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2026 | 160 | 50 | grau | ja | ja | -20 | 400 | ||
120.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2127 | 160 | 50 | grau | ja | ja | -20 | 400 | ||
89.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 202 | 1969 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 400 | ||
99.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 202 | 1975 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 400 | ||
100.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 202 | 1969 | 160 | 50 | blau | ja | ja | -25 | 400 | ||
109.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 202 | 2122 | 160 | 50 | blau | ja | ja | -25 | 400 | ||
95.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 202 | 1969 | 160 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 400 | ||
105.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Rollenlager | 202 | 2131 | 160 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 400 | ||
144.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 202 | 2007 | 160 | 50 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften