Bockrollen / Serie BH-POTHS / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-POTHS / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-POTHS 125K-3
BH-POTHS 125K-3-FA
BH-POTHS 160G
BH-POTHS 160G-FA
BH-POTHS 160K
BH-POTHS 160K-FA
BH-POTHS 160R
BH-POTHS 160R-FA
BH-POTHS 160XK
BH-POTHS 160XK-FA
BH-POTHS 160XR
BH-POTHS 160XR-FA
BH-POTHS 200G
BH-POTHS 200G-FA
BH-POTHS 200K
BH-POTHS 200K-FA
BH-POTHS 200R
BH-POTHS 200R-FA
BH-POTHS 200XK
BH-POTHS 200XK-FA
BH-POTHS 200XR
BH-POTHS 200XR-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

83.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe16045Kugellager170143912540-20275

93.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe16045Kugellager170153912540-20275

110.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe16045Gleitlager202182216045-25400

122.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe16045Gleitlager202203616045-25400

123.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe16045Kugellager202207416045-20400

135.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Kugellager202227816045-20400

114.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Rollenlager202189616045-25400

125.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Rollenlager202211016045-25400

161.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Kugellager202206416045-20400

173.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Kugellager202226816045-20400

122.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Rollenlager202189216045-25400

133.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Rollenlager202210616045-25400

128.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Gleitlager245242920050-25550

142.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Gleitlager245269320050-25550

147.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe20050Kugellager245270620050-20550

160.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202220.01 bis 320.00Stahl16040Kugellager245297020050-20550

132.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202220.01 bis 320.00Stahl16040Rollenlager245251920050-25550

145.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202220.01 bis 320.00Stahl16040Rollenlager245278720050-25550

185.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202220.01 bis 320.00Stahl16040Kugellager245265820050-20550

198.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245320.01 bis 485.00Stahl20050Kugellager245292220050-20550

140.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245320.01 bis 485.00Stahl20050Rollenlager245248920050-25550

153.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245320.01 bis 485.00Stahl20050Rollenlager245275720050-25550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support