Bockrollen / Serie BH-SE / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-SE / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 120 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-SE 80K
BH-SE 100K-1
BH-SE 100K-1-FS
BH-SE 100K-3
BH-SE 100K-3-FS
BH-SE 125K
BH-SE 125K-FS
BH-SE 125K-SG
BH-SE 125K-SG-FS
BH-SE 160K
BH-SE 160K-FS
BH-SE 160K-SG
BH-SE 160K-SG-FS
BH-SE 200K
BH-SE 200K-FS
BH-SE 200K-SG
BH-SE 200K-SG-FS
BH-SE 250K
BH-SE 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

62.05 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrStahl1008520050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 612010538045schwarzschwarzneinnein200

69.47 €

1 5 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008512550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6140123610045schwarzschwarzneinnein270

106.05 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl1008516050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6140148510045schwarzschwarzneinnein270

91.10 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl14011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6140141910045schwarzschwarzneinnein270

127.67 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl14011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6140166810045schwarzschwarzneinnein270

107.10 €

1 5 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl14011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170196512553schwarzschwarzneinnein320

152.03 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Stahl14011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170230012553schwarzschwarzneinnein320

112.20 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Stahl14011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170189812550grauschwarzjaja320

157.14 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Stahl14011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170248412550grauschwarzjaja320

137.79 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Stahl14011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech202280016050schwarzanthrazitneinnein450

183.25 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehrStahl14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech202336816050schwarzanthrazitneinnein450

144.39 €

1 7 Arbeitstage 295750.01 oder mehrStahl14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech202280716050grausilberjaja450

189.83 €

1 23 Arbeitstage 120140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1401108045Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech202339716050grausilberjaja450

155.63 €

1 5 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Stahl14011012550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245335820050schwarzanthrazitneinnein600

202.14 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Stahl14011012550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245409020050schwarzanthrazitneinnein600

163.86 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Stahl14011015050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245337320050grausilberjaja600

210.37 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Stahl14011015050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245409020050grausilberjaja600

244.87 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Stahl14011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech295533725063schwarzanthrazitneinnein850

331.04 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Stahl14011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech295636225063schwarzanthrazitneinnein850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support