Bockrollen / Serie BH-SPO / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-SPO / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 118 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-SPO 75G
BH-SPO 75G-FA
BH-SPO 75K
BH-SPO 75K-FA
BH-SPO 80G
BH-SPO 80G-FA
BH-SPO 80K
BH-SPO 80K-FA
BH-SPO 100G-1
BH-SPO 100G-1-FA
BH-SPO 100G-1-FA-FS
BH-SPO 100G-1-FS
BH-SPO 100G-3
BH-SPO 100G-3-FA
BH-SPO 100G-3-FA-FS
BH-SPO 100G-3-FS
BH-SPO 100K-1
BH-SPO 100K-1-FA
BH-SPO 100K-1-FA-FS
BH-SPO 100K-1-FS
BH-SPO 100K-3
BH-SPO 100K-3-FA
BH-SPO 100K-3-FA-FS
BH-SPO 100K-3-FS
BH-SPO 125G-1
BH-SPO 125G-1-FA
BH-SPO 125G-1-FA-FS
BH-SPO 125G-1-FS
BH-SPO 125G-3
BH-SPO 125G-3-FA
BH-SPO 125G-3-FA-FS
BH-SPO 125G-3-FS
BH-SPO 125K-1
BH-SPO 125K-1-FA
BH-SPO 125K-1-FA-FS
BH-SPO 125K-1-FS
BH-SPO 125K-3
BH-SPO 125K-3-FA
BH-SPO 125K-3-FA-FS
BH-SPO 125K-3-FS
BH-SPO 127G
BH-SPO 127G-FA
BH-SPO 127G-FA-FS
BH-SPO 127G-FS
BH-SPO 127K
BH-SPO 127K-FA
BH-SPO 127K-FA-FS
BH-SPO 127K-FS
BH-SPO 150G
BH-SPO 150G-FA
BH-SPO 150G-FA-FS
BH-SPO 150G-FS
BH-SPO 150K
BH-SPO 150K-FA
BH-SPO 150K-FA-FS
BH-SPO 150K-FS
BH-SPO 160G
BH-SPO 160G-FA
BH-SPO 160G-FA-FS
BH-SPO 160G-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

35.35 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-100858037Gleitlager1187397532-25300300

42.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Stahl-1008510040Gleitlager1186407532-25300300

49.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Stahl-1008510040Kugellager1188137532-20300300

56.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170750.01 oder mehrStahl-1008512555Kugellager1188397532-20300300

39.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung97485.01 bis 750.00Stahl-100856540Gleitlager1207518037-25350-

46.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120485.01 bis 750.00Stahl-100858040Gleitlager1208028037-25350-

55.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295220.01 bis 320.00Stahl-1008525060Kugellager1208428037-20350350

62.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295220.01 bis 320.00StahlLeitfähigkeit1008525060Kugellager1209018037-20350350

46.25 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037Gleitlager14089810037-25500-

55.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037Gleitlager14095210037-25500-

91.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037Gleitlager140120710037-25500-

82.84 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037Gleitlager140115610037-25500-

67.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037Gleitlager140108710037-25500-

76.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037Gleitlager140115510037-25500-

113.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037Gleitlager140139610037-25500-

104.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011010037Gleitlager140135410037-25500-

61.73 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008510037Kugellager140101210037-20500-

70.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager140106110037-20500-

107.09 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager140132110037-20500-

98.31 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager140124610037-20500-

83.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager140120810037-20500-

92.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager140126410037-20500-

128.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager140151710037-20500-

119.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager140147510037-20500-

62.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Gleitlager165109612540-25700-

71.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Gleitlager165120512540-25700-

108.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Gleitlager165146212540-25700-

98.86 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Gleitlager165136012540-25700-

70.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Gleitlager165140012540-25700-

79.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Gleitlager165149412540-25700-

116.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Gleitlager165176612540-25700-

106.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012540Gleitlager165169612540-25700-

80.11 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung165485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager165128112540-20700-

89.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512550Kugellager165138412540-20700-

126.39 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512550Kugellager165164712540-20700-

116.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-1008512550Kugellager165155112540-20700-

87.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012550Kugellager165159012540-20700-

97.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012550Kugellager165128912540-20700-

134.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012550Kugellager165195612540-20700-

124.54 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012550Kugellager165184312540-20700-

90.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-14011012550Gleitlager170171812550-25750-

100.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Gleitlager170172312550-25750-

145.09 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Gleitlager170227612550-25750-

135.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Gleitlager170212412550-25750-

105.88 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Kugellager170186612550-20750-

115.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Kugellager170182412550-20750-

160.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Kugellager170252612550-20750-

150.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Kugellager170236012550-20750-

93.90 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011015050Gleitlager197191615050-25800-

104.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Gleitlager197207215050-25800-

150.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Gleitlager197273015050-25800-

139.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Gleitlager197247015050-25800-

110.70 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Kugellager197217515050-20800-

121.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Kugellager197236215050-20800-

167.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Kugellager197291015050-20800-

156.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Kugellager197283015050-20800-

108.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011016050Gleitlager202206516050-25850-

120.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung220750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011017550Gleitlager202221616050-25850-

165.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung220750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011017550Gleitlager202279516050-25850-

153.88 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung220750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe-14011017550Gleitlager202268416050-25850-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support