Bockrollen / Serie BH-V / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BH-V / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-V 252R
BH-V 252R-EL
BH-V 252R-EL-FA
BH-V 252R-FA
BH-V 252R-SG
BH-V 252R-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos

124.31 €

1 5 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe250605435schwarzneinnein

193.93 €

1 7 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe250604800schwarzneinnein

206.38 €

1 23 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe250605002schwarzneinnein

136.77 €

1 23 Arbeitstage 120220.01 bis 320.00Stahl80405674schwarzneinnein

176.20 €

1 7 Arbeitstage 295140.01 bis 220.00Stahl250605077graujaja

188.65 €

1 23 Arbeitstage 295140.01 bis 220.00Stahl250605358graujaja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle Gesamthöhe(mm) 295 Raddurchmesser(mm) 250
Radbreite(mm) 60 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore A hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 295

Technischer Support