Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 120 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-VSTH 80K
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 150 | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Sonstige | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Plattenlänge L(mm) | 100 |
Plattenbreite W(mm) | 85 | Rollen-Ø D(mm) | 125 | Radbreite B(mm) | 35 |
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Bockrolle | Gesamthöhe(mm) | 120 | Gewicht(g) | 1352 |
Raddurchmesser(mm) | 80 | Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 280 | Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 280 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-VSTH / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-VSTH 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-VSTH 80K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften