Bockrollen / Serie BH-VW / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-VW / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-VW 252R
BH-VW 252R-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)

164.89 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00125354649

177.34 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00150504850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Rollenlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 295 Raddurchmesser(mm) 250 Radbreite(mm) 60
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 50 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 160

Technischer Support