Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 130 und 155 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BK-ALB 101K-1 |
BK-ALB 101K-3 |
BK-ALB 125K-1 |
BK-ALB 125K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 130 | 856 | 100 | ||
108.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 130 | 968 | 100 | ||
103.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 155 | 970 | 125 | ||
110.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 80 | 155 | 1100 | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Radbreite B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 350 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften