Bockrollen / Serie BK-ALEV / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BK-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 130 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-ALEV 100K-1
BK-ALEV 100K-1-EL
BK-ALEV 100K-1-SG
BK-ALEV 100K-1-SG-AS
BK-ALEV 100K-3
BK-ALEV 100K-3-EL
BK-ALEV 100K-3-SG
BK-ALEV 100K-3-SG-AS
BK-ALEV 125K-1
BK-ALEV 125K-1-EL
BK-ALEV 125K-1-SG
BK-ALEV 125K-1-SG-AS
BK-ALEV 125K-3
BK-ALEV 125K-3-EL
BK-ALEV 125K-3-SG
BK-ALEV 125K-3-SG-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

57.30 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00Antistatisch1008510013086310065 Shore Aschwarzneinnein200

65.15 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-1008512513086010071 Shore Aschwarzneinnein200

58.79 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512513087010065 Shore Agraujaja200

66.00 €

1 23 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-1008512513087110065 Shore Agraujaja200

59.93 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00Antistatisch14011012513098610065 Shore Aschwarzneinnein200

67.78 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-14011012513097610071 Shore Aschwarzneinnein200

61.42 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011012513098710065 Shore Agraujaja200

68.63 €

1 23 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-14011012513097610065 Shore Agraujaja200

62.03 €

1 5 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00Antistatisch10085125155103612565 Shore Aschwarzneinnein250

70.45 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00-10085100155103212571 Shore Aschwarzneinnein250

63.51 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Antistatisch10085100155104912565 Shore Agraujaja250

74.53 €

1 23 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00-10085100155105912565 Shore Agraujaja250

69.47 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Antistatisch140110100155115112565 Shore Aschwarzneinnein250

77.90 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-140110125155116912571 Shore Aschwarzneinnein250

70.95 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch140110125155117812565 Shore Agraujaja250

81.97 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-140110125155119012565 Shore Agraujaja250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Radbreite B(mm) 40
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support