Bockrollen / Serie BK-ALST / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-ALST / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-ALST 82K
BK-ALST 100K-1
BK-ALST 100K-1-AS
BK-ALST 100K-3
BK-ALST 100K-3-AS
BK-ALST 125K-1
BK-ALST 125K-1-AS
BK-ALST 125K-3
BK-ALST 125K-3-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

72.81 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512511072880grün230

80.90 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch10085125130895100grün320

99.43 €

1 23 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1008580130895100dunkelgrau320

83.53 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00-1401101001301010100grün320

102.07 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Antistatisch1401101001301013100dunkelgrau320

87.72 €

1 5 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00-100851001551076125grün350

106.42 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Antistatisch100851001551078125dunkelgrau350

95.15 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1401101251551200125grün350

113.85 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1401101251551201125dunkelgrau350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Radbreite B(mm) 40
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support